Devio SCX 400 est un hub de salle de conférence compatible avec les périphériques audio et de contrôle réseau de Biamp. Il dispose également d'une synchronisation audio USB et HID qui lui permettent d'agir comme un périphérique audio de conférence lorsqu'il est connecté à des appareils Biamp Modena ou à des systèmes de communications unifiées. L'unité comprend une interface VoIP SIP via une connexion Gigabit Ethernet, qui prend en charge une ligne et deux appels. Devio SCX dispose d'une annulation et d'un traitement d'écho acoustique intégrés suffisants pour gérer jusqu'à 4 microphones Parlé Beamtracking.
Le Devio SCX 400 est doté de la fonction Launch révolutionnaire de Biamp, un système de détection et de réglage automatisé qui permet au hub de conférence de détecter et de configurer les périphériques Biamp connectés. Biamp Launch fournit également un rapport acoustique et de performances complet indiquant les résultats du processus automatique une fois terminé.
Tous les aspects du SCX 400 peuvent être contrôlés à l'aide d'une interface Web hébergée sur l'appareil et via SageVue, la plateforme de gestion et de surveillance de Biamp.
Le Devio SCX 400 est conforme à la loi américaine sur les accords commerciaux (TAA), ce qui lui permet d'être inclus dans les offres de vente des entrepreneurs du programme GSA pour le gouvernement fédéral américain.