Publier vos produits
EasyConnect MPX 250
EasyConnect MPX 250
EasyConnect MPX 250
EasyConnect MPX 250
EasyConnect MPX 250
EasyConnect MPX 250
EasyConnect MPX 250
EasyConnect MPX 250
EasyConnect MPX 250
    Biamp

    EasyConnect MPX 250

    Traduit par Google,

    L'EasyConnect MPX 250 est un hub de connectivité tout-en-un performant qui centralise la charge des appareils, le partage de contenu et le contrôle audiovisuel via une simple connexion USB-C. Conçu pour les salles de réunion hybrides modernes, il permet aux participants de se connecter facilement aux écrans, microphones, caméras et haut-parleurs de la salle, tout en maintenant leurs ordinateurs portables chargés pendant toute la session.

    Son port USB-C intégré de 100 W assure une alimentation continue, tandis que la prise en charge du double affichage donne vie aux présentations et à la collaboration grâce à une expérience multi-écrans immersive. La conception multiplateforme du MPX 250 fonctionne parfaitement avec toutes les principales plateformes de communications unifiées (Microsoft Teams, Zoom, Webex et Google Meet), garantissant des performances homogènes pour toutes les organisations et tous les types de réunions.

    Une simple pression prolongée permet de basculer entre le mode BYOM et le système de communications unifiées dédié, offrant ainsi aux équipes la flexibilité nécessaire pour s'adapter instantanément à tout flux de travail de réunion. Les quatre câbles USB-C de l'appareil facilitent la collaboration entre plusieurs participants, permettant le partage de contenu et l'accès aux appareils sans reconfiguration des connexions.

    La gestion propre et efficace des câbles sous la table garantit une installation impeccable et une esthétique professionnelle dans tous les espaces. Bénéficiant d'une garantie de 3 ans, l'EasyConnect MPX 250 allie fiabilité, flexibilité et élégance pour les environnements de réunion nouvelle génération.

    L'EasyConnect MPX 250 — une seule connexion qui alimente les appareils, connecte les technologies et améliore la collaboration sur tous les écrans.

    Optimisez la collaboration grâce à une connexion unique qui fournit puissance, contenu et contrôle — conçue pour les environnements de réunion BYOM et UC flexibles à double écran.

    Caractéristiques principales

    • Connectez, chargez et partagez avec un seul câble – une simple connexion USB-C offre aux utilisateurs un accès instantané aux systèmes audio, vidéo et d'affichage de la pièce.
    • Gardez vos ordinateurs portables chargés pendant chaque réunion – la charge intégrée fournit jusqu'à 100 W de puissance pour les appareils connectés.
    • Compatible avec toutes les plateformes de communications unifiées – sa conception indépendante de toute plateforme prend en charge Microsoft Teams, Zoom, Webex, Google Meet et bien plus encore.
    • Activez l'accès réseau sécurisé – partagez la connectivité Internet avec le périphérique BYOM connecté et actif.
    • Prise en charge de la collaboration multi-utilisateurs – quatre points de connexion USB-C permettent à plusieurs utilisateurs de se connecter et de partager facilement du contenu.
    • Veillez à maintenir un espace propre et organisé – la gestion des câbles sous la table permet de conserver un espace de réunion professionnel et dégagé.
    • Investissez en toute confiance – l'EasyConnect MPX 250 est couvert par une garantie complète de 3 ans.
    Spécification
    • GENERAL
      Length4 x 2 meters
      MountingPre-mounted table installation with integrated retractable system
      Optional AccessoriesEasyConnect MPX 250 EXT 30 Wall Side Extension Kit
      Kit Contents- EasyConnect MPX 250 Table Connection box with touch controller and mounting brackets for under-table installation.
      - Power adapter with 1-meter AC cord.
      - Mounting system with retractable cable management.
      - 4 x USB-C cables with cable weights.
      - Management console software (PC & Mac).
      ENVIRONMENTAL
      Ambient Operating Temperature Range5°–40° C
      Humidity5% – 80%
      COMPLIANCE
      ComplianceCE, FCC, ETL, RoHS, REACH
    Spécifications techniques
    • Réference unique.easyconnect-mpx-250
    • Famille de produitsConnection Ports
    • Groupe de produitsEasyConnect
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau