Publier vos produits
Apprimo Touch 10 Touch Panel
Biamp

Apprimo Touch 10 Touch Panel

Traduit par Google,

L'Apprimo Touch 10 est un écran tactile de 10 pouces pour toute pièce nécessitant un niveau de contrôle plus complexe, tout en étant une interface élégante et discrète qui s'intègre dans tout type de design d'intérieur. Il est alimenté par PoE et comprend des capteurs PIR qui allument l'écran automatiquement et ajustent la luminosité de l'écran en fonction du niveau de lumière ambiante de la pièce. L'interface utilisateur est entièrement configurable avec le logiciel Project Designer, qui comprend plusieurs thèmes et modèles personnalisables parmi lesquels choisir. L'Apprimo Touch 10 est commandé par un contrôleur Impera séparé, ce qui vous permet de personnaliser une solution qui correspond parfaitement aux exigences du client.

Spécification
    • 10” capacitive touch LCD interface
    • Scratch-resistant glass
    • Several UI design templates and themes available in Project Designer software
    • Customizable user interface to fit customers’ control requirements and corporate identity
    • Fits standard single gang US, EU, and DK back boxes
    • Screen turns on automatically as someone approaches
    • Display brightness can adjust automatically to the ambient light level
    • Magnetic wall plate for easy installation
    • PoE powered (IEEE 802.3at Class 3, 15W) for simple, single CAT5e/CAT6 cable installation
    • Firmware can be updated via mini USB port
    • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty
    • Wall mounted in standard single gang box, with optional tabletop stand accessory sold separately

    Keywords: apprimo, apprimo touch, touch panel, touch 10,

Spécifications techniques
  • Réference unique.apprimo-touch-10_touch-panel
  • Famille de produitsApprimo
  • Groupe de produitsTouch Panels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-02-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
  • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Code UNSPSC391215
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_86_88
  • Description de l'Uniclass 2015Touch panels
  • Code CSI MasterFormat 201440 63 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control System Equipment
  • Numéro OmniClass23-27 13 13
  • Titre OmniClassBuilding Control Systems