Publier vos produits
Devio® DTM-1 Beamtracking™ Tabletop Microphone
Devio® DTM-1 Beamtracking™ Tabletop Microphone
    Biamp

    Devio® DTM-1 Beamtracking™ Tabletop Microphone

    Traduit par Google,
    Le microphone de table DTM-1 comprend la technologie beamtracking™ avec trois zones à 120 degrés, offrant une couverture complète à 360 degrés de l'espace de réunion. Le microphone DTM-1 suit activement et mélange intelligemment les conversations autour de la table, permettant aux participants distants de la conférence de vivre la conversation naturellement. Le DTM-1 est livré avec une plaque de montage pour le fixer à une table, et un deuxième microphone DTM-1 peut être ajouté à la salle de réunion si nécessaire.
    Spécification
      • Beamtracking technology actively tracks and intelligently mixes conversations around the table
      • Three 120-degree zones for 360 degrees of coverage
      • Three LED mute status indicators
      • Three capacitive touch mute buttons
      • Two selectable directivity modes
      • Mounting plate for secure installation included
      • Easy single-cable installation process
      • Additional RJ-45 for daisy-chain connection to another DTM-1 microphone (maximum of two mics per daisy chain)
      • Covered by Biamp Systems' five-year warranty

      Keywords: devio, devio dtm-1, devio dtm 1, devio dtm1, devio dtm, dtm-1, dtm 1, dtm1, dtm, beamtracking, beam tracking, conferencing, conference, conference room, huddle room, huddle, mic, microphone, mics, microphones, devio microphone, devio microphones, tabletop, tabletop microphone, tabletop mic, devio tabletop, devio tabletop microphone, tabletop beamtracking, beamtracking microphone, beamtracking microphones

    Spécifications techniques
    • Réference unique.dtm-1_huddle-room-solution
    • Famille de produitsDevio
    • Groupe de produitsHuddle Room Solutions
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication