Publier vos produits
E-VOLST Stereo, 2 x 40 Watts Euro Volume Control, White
Biamp

E-VOLST Stereo, 2 x 40 Watts Euro Volume Control, White

Traduit par Google,

L'E-VOLST est une commande de volume stéréo à faible impédance de 4 ohms qui peut gérer jusqu'à 2 x 40 watts de puissance. Il est très polyvalent grâce à l'atténuation pas à pas en 10 étapes.

L'E-VOLST est construit sur un châssis universel qui peut être facilement intégré avec Gira, Jung et Euro. Il ne peut être utilisé qu'avec E-MODON comme contrôle de volume monté en surface.

Spécification
  • Keywords: e-volst, e-volst, euro volume control, euro volume, volst, 4 ohms, 2x40 watt, volume control, volst volume, gira, jung, remote, remotely, control volume, 4-ohms, e-modon, universal chassis, apart, stereo, stereo volume control,

Spécifications techniques
  • Réference unique.e-volst_commercial-audio-control-interface
  • Famille de produitsCommercial Audio
  • Groupe de produitsCommercial Audio Control Interfaces
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Controls