Desono ENT-FR offre des performances supérieures, un rendement élevé et une capacité de gestion de puissance élevée dans des boîtiers à l'architecture attrayante. La conception évolutive prend en charge les configurations de haut-parleurs allant des enceintes simples aux réseaux du sol au plafond de n'importe quelle longueur, répondant aux besoins de conception acoustique de presque toutes les applications. Le système de haut-parleurs source de ligne à colonne à trois voies hautes performances ENT-FR est conçu pour une installation permanente dans des applications telles que les auditoriums, les aéroports, les gares, les centres de conférence, les lieux de culte, les halls de stade et les musées.
ENT-FR est le plus bénéfique dans les espaces moyens à grands très réverbérants. En tant que véritable ligne source modulaire, un réseau de presque toutes les longueurs peut être assemblé. Les réseaux plus longs minimisent les réflexions sonores, réduisent la réverbération et augmentent l'intelligibilité de la parole. L'ENT-FR et l'ENT-LF conviennent aussi bien aux applications d'exposition directe intérieures qu'extérieures.
Le système est conçu pour être modulaire, permettant à l'installateur de placer le centre du lobe vertical du système symétriquement ou asymétriquement autour de l'axe vertical du réseau de colonnes. Plusieurs colonnes ENT-FR peuvent être utilisées pour créer une couverture focalisée sur un seul lobe. Ou, en implémentant de grands tableaux utilisant à la fois des colonnes FR et LF, plusieurs lobes verticaux peuvent être créés à des points indépendants sur la colonne - ce qui n'était auparavant possible qu'avec des tableaux alimentés et pilotés. Une large gamme de supports de montage est disponible pour s'adapter à presque toutes les installations.
CONTRÔLEURS DE HAUT-PARLEURS AMPLIFIÉS
Community ALC1604D est recommandé pour ce produit. Les modèles ALC de puissance supérieure peuvent également être utilisés en toute sécurité.