Publier vos produits
Impera™ Alfa II Controller
Impera™ Alfa II Controller
    Biamp

    Impera™ Alfa II Controller

    Traduit par Google,

    L'Impera Alfa II sert de contrôleur pour les écrans tactiles Biamp, offrant un contrôle facile de toutes les fonctions de la pièce. L'Alfa II est équipé de trois interfaces RS-232 bidirectionnelles pour envoyer des commandes aux appareils audiovisuels avec une fonctionnalité de rétroaction. Il est en outre équipé de 2 interfaces RS-232 unidirectionnelles pour envoyer des commandes aux appareils audiovisuels via une communication série ou infrarouge. 24 GPIO sont disponibles pour le contrôle des relais, interrupteurs et capteurs. Avec sa large gamme d'interfaces de contrôle, Impera Alfa II est un système de contrôle audiovisuel polyvalent pour les pièces de toutes tailles.

    Les contrôleurs d'écran tactile Impera sont configurés via notre logiciel Project Designer .

    Spécification
      • Programmed via Project Designer software
      • 3 bi-directional RS-232 ports or 6 IR ports
      • 2 uni-directional RS-232 ports or 4 IR ports
      • 4 built-in assignable relays
      • 24 GPIO for control of relays, switches, and sensors
      • Supports automatic timer functions
      • Email notifications for lamp/filter hours and warnings
      • Built-in web server
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: controller, touch panel control, impera, impera alfa

    Spécifications techniques
    • Réference unique.impera-alfa-ii_touch-panel-controller
    • Famille de produitsImpera
    • Groupe de produitsTouch Panel Controllers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication