Publier vos produits
IV6-118S Single 18-Inch Subwoofer
Biamp

IV6-118S Single 18-Inch Subwoofer

Traduit par Google,

L'IV6-118S est un subwoofer compact à rayonnement direct haute puissance de 1 x 18' conçu pour compléter la gamme complète d'éléments IV6-1122 dans n'importe quelle configuration de réseau avec une prise en charge profonde et percutante des basses fréquences. Les grands ports équilibrés offrent un réglage optimal du boîtier et une répartition uniforme de la pression d'air vers le cône du haut-parleur, réduisant la distorsion et prolongeant la longévité du système. Un moteur en ferrite optimisé par FEA avec de longues capacités d'excursion linéaire fournit une réponse des basses profondes pour la taille de l'enceinte. Avec 800 W @ 8 Ohms de gestion de puissance continue (80 V), le subwoofer IV6-118S peut être facilement piloté par un amplificateur de puissance de même taille que les éléments de réseau large bande IV6-1122.

CONTRÔLEURS DE HAUT-PARLEURS AMPLIFIÉS
Community ALC1604D est recommandé pour ce produit. Les modèles ALC de puissance supérieure peuvent également être utilisés en toute sécurité.

Spécification
  • Keywords: iv6 modular vertical array, iv6-118s, iv6 118s, iv6118s, iv6, 118s, vertical array, array, array speaker, vertical array speaker, array loudspeaker, array loud speaker, vertical array loudspeaker, vertical array loud speaker, loudspeaker, loud speaker

Spécifications techniques
  • Réference unique.iv6-118s_community-line-array
  • Famille de produitsCommunity
  • Groupe de produitsCommunity Line Array
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers