Publier vos produits
Impera™ Uniform 8-Button E Ink Control Pad with Ethernet Port
Biamp

Impera™ Uniform 8-Button E Ink Control Pad with Ethernet Port

Traduit par Google,

Le pavé de commande Impera Uniform est un contrôle AV compact et hautement personnalisable adapté au montage mural. Il fournit une interface simple et intuitive pour les espaces de présentation, les environnements d'apprentissage et les salles de conférence, quel que soit le type d'équipement installé.

Équipé d'un écran E Ink configurable par logiciel, l'Uniform peut être rapidement programmé et personnalisé dans Project Designer à mesure que les besoins de la pièce changent au fil du temps, faisant de l'Uniform une solution de contrôle très flexible et rentable.

Spécification
    • Supports up to 8 software-configurable buttons
    • 2.7-inch high contrast E Ink display
    • Includes on-board controller; no external processor required
    • 1 bi-directional RS-232 port for third party control with feedback
    • 2 uni-directional RS-232 ports for third party control
    • 3 GPIO ports
    • Supports email notifications for lamp/filter hours and warnings
    • Mini USB connection for system configuration and maintenance
    • Expansion Bus supports up to 8 additional devices (keypads and port expanders)
    • PoE powered (IEEE 802.3at Class 1, 4W) for simple, single CAT5e/CAT6 cable installation
    • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

    Keywords: impera, impera uniform, keypad, keypad control

Spécifications techniques
  • Réference unique.impera-uniform_control-pad
  • Famille de produitsImpera
  • Groupe de produitsControl Pads
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-02-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Controls