Publier vos produits
IP8-1153WR High Power 15-Inch Three-Way Weather-Resistant Installation Loudspeaker
Biamp

IP8-1153WR High Power 15-Inch Three-Way Weather-Resistant Installation Loudspeaker

Traduit par Google,

Les enceintes I SERIES Point Source 800 offrent des performances acoustiques exemplaires, une flexibilité modulaire et une esthétique élégante pour les salles de spectacle modernes. Conçue pour soutenir les objectifs des intégrateurs de systèmes et des consultants à la fois sur le plan acoustique et mécanique, la SÉRIE I comprend une grande variété de modèles de couverture rotatifs et un support en U facile à installer qui accélère la conception et la mise en service du système.

Les suspensions linéaires optimisées par FEA, les moteurs au néodyme à flux élevé et les anneaux de démodulation intégrés garantissent un contrôle précis et une très faible distorsion à des niveaux SPL élevés. Le pilote LF personnalisé à longue excursion offre une réponse des basses profondes et un médium équilibré dans les applications les plus exigeantes. Les diaphragmes assortis sur les pilotes de compression HF et MF offrent une qualité sonore naturelle et transparente avec une intelligibilité inégalée et une précision de réponse transitoire qui complète n'importe quelle source.

Le guide d'ondes MF/HF rotatif de 18 pouces (457 mm) offre une couverture bien définie et une réponse hors axe fluide qui améliore la capacité de mise en réseau. Le crossover passif MF/HF de 8ème ordre résultant acoustiquement produit une réponse hors axe verticale lisse et cohérente, exempte des lobes polaires et des pertes de réponse de puissance inhérentes à d'autres systèmes similaires. Les modes de fonctionnement biamp ou triamp sélectionnables par l'utilisateur étendent encore les capacités de performance.

CONTRÔLEURS DE HAUT-PARLEURS AMPLIFIÉS
Community ALC1604D est recommandé pour ce produit. Les modèles ALC plus puissants peuvent également être utilisés en toute sécurité.

Spécification
  • Keywords: high power 15-inch three-way installation loudspeaker, ip8-1153WR, ip81153wr, ip8 1153wr, ip8, 1153wr, ip8 1153 wr, loudspeaker, loud speaker, high power, three-way installation, three way installation, community loudspeaker, speaker, point source,

Spécifications techniques
  • Réference unique.ip8-1153wr_community-point-source
  • Famille de produitsCommunity
  • Groupe de produitsCommunity Point Source
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers