Publier vos produits
Desono™ P60DT Two-Way 6.5-Inch Pendant Mount Loudspeaker
Desono™ P60DT Two-Way 6.5-Inch Pendant Mount Loudspeaker
    Biamp

    Desono™ P60DT Two-Way 6.5-Inch Pendant Mount Loudspeaker

    Traduit par Google,

    L'enceinte suspendue bidirectionnelle P60DT 6,5' apporte une dispersion exceptionnelle dans les zones et les pièces à hauts plafonds ou les grands espaces ouverts, tout en offrant un discours clair et une pureté musicale. Disponible en noir et blanc, le P60DT convient à une large gamme d'applications sonores de fond et de premier plan. Le système de suspension à double fil Gripple™, le connecteur d'entrée/sortie euroblock, les câbles de haut-parleur et l'alimentation rotative de 70/100 volts avec une connectivité de 16 ohms peuvent être cachés après l'installation par l'embout de conception innovante. L'esthétique attrayante et la facilité d'installation font de cette enceinte un excellent choix.

    Spécification
    • Keywords: p60dt, 60dt, loudspeaker, loud speaker, speaker, pendant, high-ceilings, open space, audio, sound, music, speech, voice, 70/100 volt, 70 volt, 100 volt, background,

    Spécifications techniques
    • Réference unique.p60dt_desono-pendant
    • Famille de produitsDesono
    • Groupe de produitsDesono Pendant
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-05-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers