Publier vos produits
QT® Conference Room Edition Speech Privacy Solution for Conference Rooms
Biamp

QT® Conference Room Edition Speech Privacy Solution for Conference Rooms

Traduit par Google,

Qt® Conference Room Edition est une solution économique conçue pour garantir que les conversations dans les salles de conférence restent privées.

Notre technologie brevetée de masquage sonore en champ direct ajoute un bruit de fond de faible niveau à l’extérieur de la salle de conférence. Le son de fond est optimisé pour masquer la parole humaine, ce qui la rend moins intelligible pour les auditeurs indésirables.

Dans les bureaux modernes d'aujourd'hui, le manque de confidentialité des conversations constitue un réel problème. L’acoustique et l’intimité sonore sont souvent négligées lors de la construction. L'édition Qt Conference Room permet aux entreprises d'assurer une confidentialité adéquate des conversations, sans sacrifier la conception de la salle de conférence.

Spécification
    • Out-of-the-box support for conference rooms with up to 40 feet (12 m) of exposed wall
    • Meeting occupants can easily turn the system on and off with the push of a button
    • Control module and privacy signs provide clear indication that the system is activated
    • Premium, minimalist design style seamlessly fits in with other conference room AV equipment
    • Smooth sound masking ramp up and ramp down to limit disruptions; adjustable via the front panel
    • Option to add additional emitters for larger areas
    • Easy to integrate with in-room third-party control systems
    • Can be turned on and off for meetings or left running at all times
    • Energy efficient; consumes less than 7 watts of power
    • Straightforward, low-impact installation
    • Controllable via Tesira software
    • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
    • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

    Keywords: qt, qt conference room, conference room system, conference room, sound masking, masking, masking system, meeting room, privacy, limit disruptions, ease of use, background noise, background sound, room noise, room privacy, protect privacy,

Spécifications techniques
  • Réference unique.qt-cre_masking-generator
  • Famille de produitsCambridge
  • Groupe de produitsMasking Generators
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-10-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio