Publier vos produits
REVAMP1680 16-Channel Bridgeable Digital Power Amplifier, 16 x 80W
REVAMP1680 16-Channel Bridgeable Digital Power Amplifier, 16 x 80W
    Biamp

    REVAMP1680 16-Channel Bridgeable Digital Power Amplifier, 16 x 80W

    Traduit par Google,

    Le REVAMP1680 est un amplificateur de puissance numérique professionnel à 16 canaux avec une puissance de sortie de 16 x 100 watts à 4 ohms, mais l'unité est également pontable à 8 x 200 watts à 8 ohms. Cet amplificateur haut de gamme à 3 racks avec une très grande séparation des canaux dispose également d'une double alimentation analogique avec transformateurs de puissance toroïdaux. La consommation électrique en veille est très faible, moins de 0,5 watts.

    Une autre fonctionnalité intelligente du REVAMP1680 est l'alimentation de secours en mode de commutation avec plusieurs options de mise sous/hors tension automatique. Vous pouvez allumer ou éteindre l'appareil via une entrée de déclenchement. L'entrée de déclenchement est idéale lorsque vous souhaitez allumer automatiquement l'amplificateur de puissance à l'aide d'un signal de déclenchement AC ou DC externe provenant de votre système audio. L'amplificateur sera allumé tant que la tension de déclenchement est présente. Alternativement, vous pouvez régler le commutateur de mode de mise sous tension sur la position audio trig : l'ampli s'allumera automatiquement lorsqu'un signal audio suffisamment fort est présent à l'entrée et s'éteindra automatiquement après quelques minutes de silence.

    Cet amplificateur est équipé de 2 entrées bus stéréo avec passage. Ces entrées de bus sont idéales lorsque vous souhaitez entendre le même signal audio dans différentes zones de sortie avec les avantages que vous avez besoin de moins de câbles audio et que l'installation peut être effectuée très rapidement.

    Spécification
    • Keywords: revamp, revamp 1680, rev amp, 1680, 16-channel, 16 channel, bridgeable, digital power amplifier, digital amp, power amp, power amplifier, 8x200watts, 8 x 200watts, analog power supply, switching mode, 2 stereo bus inputs, pass through, 16 output, 8 output, 16 output channels, 4 ohms, minimum impedance load,

    Spécifications techniques
    • Réference unique.revamp1680_commercial-audio-power-amplifier
    • Famille de produitsCommercial Audio
    • Groupe de produitsCommercial Audio Power Amplifiers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_02
    • Description de l'Uniclass 2015Audio amplifiers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 23 11
    • Titre OmniClassStereo Amplifiers