Publier vos produits
Tesira® AMP-4175R 4-Channel, 175W Amplifier
Tesira® AMP-4175R 4-Channel, 175W Amplifier
    Biamp

    Tesira® AMP-4175R 4-Channel, 175W Amplifier

    Traduit par Google,
    Le Tesira AMP-4175R est un amplificateur numérique en réseau à quatre canaux. Il est compatible AVB/TSN et délivre 175 watts par canal. Il est montable en rack et fait partie d'un réseau audio Tesira intégré. Il offre également des rapports de panne, une surveillance de l'impédance et un basculement analogique en option.
    Spécification
      • Four channel amplifier; 175W per channel
      • Impedance monitoring
      • Configurable via Tesira software
      • Dual AVB ports
      • Bridgeable channels
      • Optional analog failover
      • Optional I/O expander card slot
      • Front panel OLED display with capacitive touch navigation
      • Front panel control of individual and chassis-wide mutes/levels
      • Rack mountable (2RU)
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, amp, 4175r, amp-4175r, tesira amp, tesira amp-4175r, amp4175r, tesiraamp, tesiraamp4175r, 4175, tesira amp 4175r, tesira amp4175r, tesira amp-4175, tesira 4175, four channel amplifier, four channel, amplifier, four-channel, 4 channel, 4-channel, 175w, 175 watt,

    Spécifications techniques
    • Réference unique.tesira-amp-4175r_amplifier
    • Famille de produitsTesira
    • Groupe de produitsAmplifiers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_02
    • Description de l'Uniclass 2015Audio amplifiers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 23 11
    • Titre OmniClassStereo Amplifiers