Publier vos produits
Tesira® AMP-4300R CV 4-Channel, 300W Amplifier
Tesira® AMP-4300R CV 4-Channel, 300W Amplifier
    Biamp

    Tesira® AMP-4300R CV 4-Channel, 300W Amplifier

    Traduit par Google,
    Le Tesira AMP-4300R CV est un amplificateur à quatre canaux à tension constante 70V/100V, en réseau numérique. Il est compatible AVB/TSN et délivre 300 watts par canal. Il est montable en rack et fait partie d'un réseau audio Tesira intégré. Il offre également des rapports de panne, une surveillance de l'impédance et un basculement analogique en option.
    Spécification
      • Four channel amplifier; 300W per channel, constant voltage
      • Impedance monitoring
      • Configurable via Tesira software
      • Dual AVB ports
      • Optional analog failover
      • Optional I/O expander card slot
      • Front panel OLED display with capacitive touch navigation
      • Front panel control of individual and chassis-wide mutes/levels
      • Rack mountable (2RU)
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, amp, 4300r, cv, amp-4300r, amp-4300r, 4300r-cv, 4300r cv, 4300rcv, tesira amp, tesira amp-4300r cv, tesira amp-4300r-cv, amp4300r, amp4300r-cv, amp4300r cv, amp4300rcv, tesiraamp, tesiraamp4300r, 4300, tesira amp 4300r cv, tesira amp4300r cv, tesira amp-4300r cv, tesira 4300, tesira cv, four channel amplifier, four-channel, four channel, 4 channel, 4-channel, amplifier, impedance monitoring, analog failover,

    Spécifications techniques
    • Réference unique.tesira-amp-4300r-cv_amplifier
    • Famille de produitsTesira
    • Groupe de produitsAmplifiers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_02
    • Description de l'Uniclass 2015Audio amplifiers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 23 11
    • Titre OmniClassStereo Amplifiers