Publier vos produits
Tesira® EX-IO 4-Channel Input and Output Expanders
Tesira® EX-IO 4-Channel Input and Output Expanders
    Biamp

    Tesira® EX-IO 4-Channel Input and Output Expanders

    Traduit par Google,
    Le Tesira EX-IO est un boîtier d'extension demi-rack à utiliser avec les périphériques de classe serveur Tesira compatibles AVB. L'EX-IO est un expandeur d'entrées et de sorties à 4 canaux. L'expandeur comporte deux canaux d'entrée audio de niveau micro ou ligne et deux canaux de sortie audio de niveau micro ou ligne. L'expandeur communique avec le réseau Tesira AVB pour la mise en réseau audio, la configuration et le contrôle, et est alimenté par PoE+.
    Spécification
      • Two channels of balanced mic or line level input
      • Two channels of balanced mic or line level output
      • 0 – 66dB gain, adjustable in 6dB increments on inputs
      • Selectable full-scale output reference level (24dBu, 18dBu, 12dBu, 6dBu, 0dBu, -31dBu) for best interface/performance
      • +48V Phantom Power on inputs
      • Powered by PoE+
      • Half-rack chassis
      • RoHS compliant and AES grounded
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, tesira ex, ex, tesira ex-io, ex-io, tesira ex io, ex io, tesira exio, exio, io, tesira io

    Spécifications techniques
    • Réference unique.tesira-ex-io_expander
    • Famille de produitsTesira
    • Groupe de produitsExpanders
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio