Publier vos produits
TesiraCONNECT™ TC-5 Room Connection Device
TesiraCONNECT™ TC-5 Room Connection Device
    Biamp

    TesiraCONNECT™ TC-5 Room Connection Device

    Traduit par Google,
    TesiraCONNECT TC-5 sert de point de connexion central pour tous les appareils Biamp dans une salle de conférence. Il simplifie les installations de conférence en fournissant l'alimentation et les médias via un câble de catégorie unique entre des appareils tels que les DSP AVB Tesira, les rallonges USB, les amplificateurs PoE+ et les microphones. Quatre des cinq ports Gigabit RJ-45 fournissent une alimentation PoE+ (IEEE 802.3at classe 4, 30 W) aux terminaux connectés, tandis que le port RJ-45 restant est utilisé pour la connexion DSP ou la connexion en guirlande des appareils TesiraCONNECT TC-5. TesiraCONNECT TC-5 élimine le besoin de commutateurs tiers ; il fonctionne immédiatement avec les produits Tesira et ne nécessite aucune configuration d'appareil. Le petit facteur de forme lui permet d'être facilement monté sur un mur ou sous une table, ou placé au-dessus du plafond ou à l'intérieur d'une crédence dans la salle de conférence.
    Spécification
      • Five 1 Gbps RJ-45 ports
      • Four ports support PoE+ power (IEEE 802.3at Class 4, 30W)
      • Up to 4 TesiraCONNECT TC-5 devices can be daisy-chained together
      • Front panel LEDs indicate port connections, device status, and fault conditions
      • Fault reporting and device monitoring supported in SageVue
      • Out-of-the-box compatibility with Tesira conferencing products
      • External universal power supply
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesiraconnect, tesira connect, connect, tc-5, tc 5, tc5, daisychain, daisy chain, daisy-chain, compatibility, tesira, conference, conferencing, products, tesiraconnect tc-5, tesiraconnect tc5, tesiraconnect tc 5, tesira, connect, tesiraconnect, tesira connect, tc5, tc5, tesira connect tc5, tesiraconnect tc5, tesiraconnecttc5, tc-5, tc-5, 5, tesira connect tc-5, tesiraconnect tc-5,

    Spécifications techniques
    • Réference unique.tesiraconnect-tc-5_expander
    • Famille de produitsTesira
    • Groupe de produitsExpanders
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio