Publier vos produits
TesiraFORTÉ® CI Fixed I/O DSP
TesiraFORTÉ® CI Fixed I/O DSP
    Biamp

    TesiraFORTÉ® CI Fixed I/O DSP

    Traduit par Google,
    Le TesiraFORTÉ CI est un serveur audio numérique avec 12 entrées analogiques et 8 sorties analogiques, et inclut la technologie Acoustic Echo Cancellation (AEC) sur les 12 entrées. Il comprend également jusqu'à 8 canaux audio USB configurables.
    Spécification
      • 12 mic/line level inputs with AEC, 8 mic/line level outputs
      • Gigabit Ethernet port
      • RS-232 serial port
      • 4-pin GPIO
      • 2-line OLED display with capacitive-touch navigation
      • Rack mountable (1RU)
      • System configuration and control via Ethernet
      • Internal universal power supply
      • Signal processing via intuitive software allows configuration and control for signal routing, mixing, equalization, filtering, and delay
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, forte, tesira forte, tesiraforte, tesiraforté, forté, tesira forté, digital signal processor, audio network, av network, aec, dsp, fixed audio, digital audio server, ci, acoustic, echo cancellation, tesira, forte, tesira forte, tesiraforte, tesiraforté, forté, tesira forté, tesiraforté ci, forté ci, ci, tesira forté ci, tesiraforte, forte, tesira forte, tesiraforte ci, forte ci, ci, tesira forte ci,

    Spécifications techniques
    • Réference unique.tesiraforte-ci_fixed-audio-dsp
    • Famille de produitsTesira
    • Groupe de produitsFixed Audio DSP
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio