Publier vos produits
TesiraFORTÉ® DAN CI Fixed I/O DSP
TesiraFORTÉ® DAN CI Fixed I/O DSP
    Biamp

    TesiraFORTÉ® DAN CI Fixed I/O DSP

    Traduit par Google,
    Le TesiraFORTÉ DAN CI est un serveur audio numérique avec 12 entrées analogiques et 8 sorties analogiques, et inclut la technologie Acoustic Echo Cancellation (AEC) sur les 12 entrées. Il comprend jusqu'à 8 canaux de mise en réseau audio USB et audio numérique Dante configurables.
    Spécification
      • 32 x 32 channels of Dante
      • AES67-enabled Dante endpoint
      • 12 mic/line level inputs with AEC, 8 mic/line level outputs
      • Gigabit Ethernet port
      • RS-232 serial port
      • 4-pin GPIO
      • 2-line OLED display with capacitive-touch navigation
      • Rack mountable (1RU)
      • System configuration and control via Ethernet
      • Internal universal power supply
      • Signal processing via intuitive software allows configuration and control for signal routing, mixing, equalization, filtering, and delay
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, forte, tesira forte, tesiraforte, tesiraforté, forté, tesira forté, dan ci, dante, dsp, fixed audio, fixed dsp, digital signal processor, audio server, aec, aes67, digital audio networking, digital audio server, tesira, forte, tesira forte, tesiraforte, tesiraforté, forté, tesira forté, tesiraforté ci, forté ci, ci, tesira forté ci, tesiraforte, forte, tesira forte, tesiraforte ci, forte ci, ci, tesira forte ci, tesira forte dan ci, forte dan ci, dan, dan ci, forte ci, tesira ci, tesiraforté dan, forté dan, tesira forté dan, tesiraforté dan ci, forté dan ci, tesira forté dan ci

    Spécifications techniques
    • Réference unique.tesiraforte-dan-ci_fixed-audio-dsp
    • Famille de produitsTesira
    • Groupe de produitsFixed Audio DSP
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio