Publier vos produits
TesiraXEL™ 1200.1 4-Channel, 1200W Amplifier (Single Asymmetric Bank)
TesiraXEL™ 1200.1 4-Channel, 1200W Amplifier (Single Asymmetric Bank)
    Biamp

    TesiraXEL™ 1200.1 4-Channel, 1200W Amplifier (Single Asymmetric Bank)

    Traduit par Google,

    TesiraXEL™ 1200.1 est un amplificateur à quatre canaux en réseau numérique compatible AVB/TSN. Le 1200.1 offre une flexibilité extraordinaire - de la distribution de l'alimentation à l'impédance sélectionnable des haut-parleurs, en passant par les options de connectivité, c'est un choix idéal. Le 1200.1 exploite une architecture de distribution d'alimentation unique permettant aux utilisateurs de distribuer 1 à 100 % de l'alimentation disponible sur n'importe quel canal. Le TesiraXEL 1200.1 prend également en charge l'impédance sélectionnable (4O, 8O, 70V ou 100V) et l'égalisation du retard par canal, permettant une flexibilité de conception maximale. Pour rationaliser les installations, le 1200.1 comprend une fonction de localisation audible sur le panneau avant pour valider les fonctionnements des haut-parleurs connectés sans nécessiter la configuration de l'amplificateur. Le TesiraXEL 1200.1 est livré avec une interface multimédia configurable par logiciel, permettant aux concepteurs de choisir leur topologie de réseau préférée - la redondance, la connexion en guirlande, le câble unique ou le contrôle et les médias séparés sont tous pris en charge. Le 1200.1 est idéal pour les salles de formation, les amphithéâtres, les salles de spectacles, les lieux de culte ou d'autres applications où la distribution ou le renforcement du son est nécessaire.

    Spécification
      • Four channel amplifier
      • 100% asymmetrical loading per channel
      • Selectable impedance per channel: 4O, 8O, 70V, 100V
      • Configurable media interface: support for daisy chain, network redundancy, and single cable
      • Audible locate available from the front panel
      • Auto standby mode
      • Supports delay equalization per channel
      • Supports port authentication via IEEE 802.1X
      • Configurable via Tesira software
      • Rack mountable (2RU)
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, xel, 1200.1, tesira xel, tesira 1200.1, tesira xel 1200.1, tesiraxel, tesiraxel 1200.1, tesiraxel1200.1, xel1200.1, tesira1200.1, 1200, four channel amplifier, four channel, amplifier, four-channel, 4 channel, 4-channel, asymmetrical, daisy chain, network redundancy, single cable, standby,

    Spécifications techniques
    • Réference unique.tesiraxel-1200-1_amplifier
    • Famille de produitsTesira
    • Groupe de produitsAmplifiers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_02
    • Description de l'Uniclass 2015Audio amplifiers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 23 11
    • Titre OmniClassStereo Amplifiers