Le V2-212S est un système de subwoofer discret à double haut-parleur conçu pour augmenter et étendre la sortie basse fréquence de tout système d'enceintes pleine gamme de la série E ou V. Puissant et à faible distorsion, le V2-212S produit une sortie basse fréquence faisant autorité. Le résultat est une signature sonore profonde mais percutante qui peut facilement gérer la plupart des styles musicaux. Solidement construit en contreplaqué de bouleau lamellé-croisé, ce subwoofer offre une réponse acoustique précise non colorée par la résonance de l'enceinte. Sa petite taille en fait un ajustement parfait pour les clubs de jazz, les bars, les restaurants, les centres de culte, les présentations audiovisuelles et d'autres applications qui nécessitent des basses étendues, mais qui n'ont pas l'espace disponible pour installer des systèmes plus grands et plus volumineux.
L'enceinte peut être suspendue à ses points d'accrochage filetés M10, ou simplement posée au sol. Comme pour tous les subwoofers, un placement en coin est recommandé lorsque cela est possible, afin de tirer parti de l'effet de limite acoustique pour une efficacité maximale. Le V2-212S comprend le circuit de protection de pilote DYNA-TECH™ exclusif de Community pour se protéger contre les conditions de fonctionnement abusives, et dispose également de la technologie brevetée d'évacuation de la chaleur Cool-Coil™ de Community pour minimiser la compression de puissance du pilote de cône et assurer une fiabilité à long terme.
Le V2-212S est un appareil polyvalent pour les applications nécessitant une haute qualité, une puissance élevée et une réponse basse fréquence étendue à un coût raisonnable.
CONTRÔLEURS DE HAUT-PARLEURS AMPLIFIÉS
Community ALC404D est recommandé pour ce produit. Les modèles ALC plus puissants peuvent également être utilisés en toute sécurité.