Publier vos produits
Vidi Content Cam 250 Whiteboard content camera kit
Vidi Content Cam 250 Whiteboard content camera kit
Vidi Content Cam 250 Whiteboard content camera kit
Vidi Content Cam 250 Whiteboard content camera kit
    Biamp

    Vidi Content Cam 250 Whiteboard content camera kit

    Traduit par Google,

    La Vidi Content Cam 250 est une caméra de contenu 4K spécialisée, conçue pour numériser et partager le contenu d'un tableau blanc en salle avec les participants à distance aux réunions via Microsoft Teams Rooms.

    Tirant parti de la fonctionnalité Caméra de contenu de Microsoft Teams Rooms, la Vidi Content Cam 250 offre une correction trapézoïdale et une technologie de superposition translucide, garantissant ainsi aux participants distants une visibilité optimale du contenu du tableau blanc, même lorsque les présentateurs écrivent. Cette solution offre une grande flexibilité d'installation, avec des options de fixation murale pour les tableaux blancs de 1,80 à 2,40 m et de fixation au plafond pour les tableaux blancs jusqu'à 3,60 m.

    Basée sur la plateforme éprouvée de la caméra Vidi 250 et fournie avec un câble d'extension USB de 15 mètres, la Vidi Content Cam 250 s'intègre parfaitement aux solutions informatiques Lenovo TSC existantes de Biamp. Elle offre ainsi une expérience de collaboration équitable : tous les participants bénéficient d'une visualisation optimale du contenu du tableau blanc, quel que soit leur emplacement, comblant ainsi le fossé entre collaboration physique et numérique.

    • Compatibilité de la caméra de contenu Microsoft Teams Rooms avec correction trapézoïdale
    • La technologie de superposition translucide permet de conserver la visibilité du contenu même lorsque le présentateur masque la vue.
    • Plusieurs options de montage : mural (panneaux de 1,80 m), mural étendu (panneaux de 2,40 m), plafond (panneaux jusqu’à 3,60 m).
    • Bouton de localisation audible
    • Puissance sélectionnable par logiciel en fonction du nombre de canaux
    • Construite sur la plateforme éprouvée de la caméra Vidi 250
    • Comprend un câble d'extension USB de 15 mètres pour une installation flexible
    • Accessoire optionnel de pont de dalles TB-1 pour les installations de plafonds suspendus en dalles
    • Intégration facile avec les solutions informatiques Biamp Lenovo TSC
    Spécification
    • GENERAL
      Height1.98 inches (50.3 mm)
      Width1.97 inches (50 mm)
      Depth2.76 inches (70 mm)
      Weight160g
      ENVIRONMENTAL
      Ambient Operating Temperature Range0°C – 40°C
      Humidity0% – 95%
      AltitudeUp to 10,000 ft
      POWER
      PowerUSB Type C
      CAMERA
      Diagonal Field of View120°
      Horizontal Filed of View109°
      Verticle Field of View75°
      Image Sensor12 Megapixel
      Focus Distance174.1 cm
      Digital ZoomUp to 5x digital zoom
      PositioningAutoframing capability
      IndicatorsWhite/Off
      Supported Resolutions720p @ 30fps
      1080i @ 30fps
      1080p @ 30fps
      2160p @ 30fps
      COMPLIANCE
      ComplianceCE, UKCA
    Spécifications techniques
    • Réference unique.vidi-content-cam-250-whiteboard-content-camera-kit
    • Famille de produitsVidi
    • Groupe de produitsConferencing Cameras
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-16
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires