Publier vos produits
Vocia® ANC-1 Ambient Noise Compensation Device
Vocia® ANC-1 Ambient Noise Compensation Device
    Biamp

    Vocia® ANC-1 Ambient Noise Compensation Device

    Traduit par Google,
    L'ANC-1 permet des ajustements automatiques du niveau de sortie en réponse aux changements des niveaux de bruit ambiant. L'interface logicielle Vocia permet un réglage complet des paramètres ANC et utilise la technologie Power over Ethernet (PoE) conforme à la norme IEEE.
    Spécification
      • Automatic, adaptive volume adjustment based on ambient noise sensing and processing
      • 48V phantom power
      • Power over Ethernet (PoE)
      • Wall mountable
      • CobraNet audio/control with dynamic use of available bundles, plus power on a single Ethernet cable
      • Status LEDs
      • CE marked and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: vocia, vocia anc-1, vocia anc1, vocia anc 1, anc-1, anc 1, anc1, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit

    Spécifications techniques
    • Réference unique.vocia-anc-1_monitor
    • Famille de produitsVocia
    • Groupe de produitsMonitors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau