Publier vos produits
Vocia® EWS-10 Emergency Wall Paging Station
Vocia® EWS-10 Emergency Wall Paging Station
    Biamp

    Vocia® EWS-10 Emergency Wall Paging Station

    Traduit par Google,
    L'EWS-10 est la station d'appel d'urgence murale en réseau certifiée pour une utilisation dans un système de sécurité des personnes conforme à la norme EN 54-16. Il présente les mêmes codes de page configurables, la même mémoire et les mêmes fonctionnalités que la station de radiomessagerie WS-10.
    Spécification
      • Includes all functionality of the WS-10 paging station
      • PoE (Power over Ethernet)
      • Push-to-talk button with status indication 
      • Up to 999 user-configurable page codes 
      • 4 software configurable emergency priority paging levels
      • Built-in store and forward functionality 
      • EN 54-16 certified, EN 60849 & AS 60849 verified, CE marked and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: vocia, vocia ews-10, vocia ews10, vocia ews 10, ews-10, ews 10, ews10, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit, wall, wall mount, wallmount, vocia wallmount, vocia wall mount, emergency

    Spécifications techniques
    • Réference unique.vocia-ews-10_wall-station
    • Famille de produitsVocia
    • Groupe de produitsWall Stations
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication