Publier vos produits
Vocia® WS-10 Wall Paging Station
Vocia® WS-10 Wall Paging Station
    Biamp

    Vocia® WS-10 Wall Paging Station

    Traduit par Google,
    Le WS-10 est une station d'appel en réseau murale qui prend en charge les fonctionnalités de sonorisation standard et avancées. Avec DSP intégré, PoE et mémoire intégrée, toutes les informations de configuration spécifiques à l'appareil sont stockées localement, ce qui signifie que le WS-10 ne repose pas sur un contrôleur centralisé pour le traitement et le routage des pages.
    Spécification
      • Push-to-talk button with status indication 
      • Up to 999 user-configurable page codes
      • Up to 255 software configurable priority paging levels
      • Local digital signal processing including gain, filters, and compressor/limiter
      • Local storage of default and/or custom preambles
      • Built-in store and forward functionality
      • CobraNet audio/control with dynamic use of available bundles
      • Backlit liquid crystal display (LCD)
      • Optional PIN to restrict unauthorized use
      • Auxiliary Port provides connection for power, line-level audio, and bi-directional RS-232 for transmitting Vocia Text Protocol (VTP) commands
      • High-quality, noise-cancelling handheld microphone
      • Rotary ID switches for unit identification
      • CE marked and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: vocia, vocia ws-10, vocia ws10, vocia ws 10, ws-10, ws 10, ws10, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit, wall, wall mount, wallmount, vocia wallmount, vocia wall mount

    Spécifications techniques
    • Réference unique.vocia-ws-10_wall-station
    • Famille de produitsVocia
    • Groupe de produitsWall Stations
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication