La conception symétrique comprend 2 woofers de 8 pouces flanquant un pavillon de 120 x 60 pour une couverture de dispersion large et homogène jusqu'à 400 Hz. Il est optimal pour la sonorisation, le remplissage en duvet, le remplissage des bords de scène sous le balcon, la surveillance et d'autres applications.
La configuration moulée unique en "Super-V" des haut-parleurs LF offre une couverture de milieu de gamme uniforme exceptionnelle qui serait impossible à créer avec une plaque de déflecteur en bois plate conventionnelle. La configuration Super-V empêche l'effondrement du modèle de couverture horizontale sur toute sa plage, en particulier la plage vocale critique, lorsqu'il est orienté dans sa position horizontale habituelle.
Le boîtier et la plaque frontale du haut-parleur structurellement solides et la grille Weather-Stop ™ à trois couches offrent une résistance aux intempéries et une durabilité. Toute la quincaillerie exposée est en acier inoxydable ou en aluminium thermolaqué. Un étrier de montage en acier inoxydable revêtu de poudre est inclus.
CONTRÔLEURS DE HAUT-PARLEURS AMPLIFIÉS
Community ALC404D est recommandé pour ce produit. Les modèles ALC de puissance supérieure peuvent également être utilisés en toute sécurité.