ZONE4R est un panneau de commande à distance pour le préamplificateur 4 zones multifonctionnel ZONE4. Le panneau de commande offre le contrôle du niveau de la musique, la sélection de la source et le contrôle du niveau de mixage du microphone. Un affichage numérique clair facilite le contrôle du fonctionnement de l'appareil.
Les panneaux à distance sont faciles à installer et sont connectés à la ZONE4 par un câble standard CAT-5 (ou supérieur). Les terminaisons de câble T-568A et T-568B peuvent être utilisées. La longueur maximale de câble CAT5 approuvée est de 100 m par zone, selon les circonstances. Les vis de montage sont incluses. Un boîtier intégré (BBi1) et un boîtier arrière monté en surface (BB1) sont disponibles.
Le maximum de panneaux de contrôle ZONE4R connectés à un seul préamplificateur ZONE 4 est de 8 pièces dans n'importe quelle configuration (par exemple 2 panneaux x 4 zones ou 8 panneaux x 1 zone ou toute autre combinaison avec un total de 8 panneaux). Vous pouvez connecter plusieurs unités ZONE4R à l'unité principale ZONE4 à l'aide du concentrateur divisé RJ45.