Publier vos produits
Big Ass Fans 8 Ft Isis 8-Blade
Big Ass Fans 8 Ft Isis 8-Blade
Big Ass Fans 8 Ft Isis 8-Blade
Big Ass Fans 8 Ft Isis 8-Blade

    Big Ass Fans 8 Ft Isis 8-Blade

    4.3 sur 5 étoiles4.3(28 Avis)
    Traduit par Google,
    • Diamètre de 8 pieds avec extension de 2 pieds incluse recommandée pour les espaces de 50 x 50 pieds et les plafonds de 15 à 25 pieds.
    • Comprend le matériel de montage pour l'installation de poutrelles à barre.
    • Sentez-vous jusqu'à 10 degrés 10 ° F plus frais en été ; économisez jusqu'à 30% sur le chauffage en hiver.
    • Puissance d'entrée et disjoncteur requis : 100-125 VAC, 1 Φ, 60 Hz, 10 A.
    • Contrôleur mural filaire inclus.

    Comme présenté sur Amazon.com

    #BigAssFans #Fan #ResidentialFan #CommercialCeilingFan #CeilingFan

    Spécification
    • Technical Details

      Item Weight: 81 pounds
      Color:Silver/Black
      Material: Aluminum
      Voltage: 120 volts
      Item Package Quantity: 1
      Measurement System: English/Standard
      Certification: ETL Listed
      Special Features: Quiet, Variable Speed, Reversible
      Usage: Indoor use only
      Assembled Diameter: 8 Feet

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Big-Ass-Fans-8-Ft-Isis-8-Blade
    • Famille de produitsCeiling Fan
    • Groupe de produits8 Blade
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
    • Classification IFCVentilateur
    • Nom UNSPSCFans
    • Code UNSPSC40101604
    • Code CSI MasterFormat 201443 11 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Axial Fans
    • Numéro OmniClass23-33 31 19
    • Titre OmniClassFans