Publier vos produits
MARINE M Ventilateur de plafond IP44

MARINE M Ventilateur de plafond IP44

MARINE est un ventilateur de plafond marron idéal pour ventiler des pièces de 13 m² à 17,6 m². Ce ventilateur est IP44 et convient donc également à une utilisation en extérieur. Ses parties métalliques sont traitées avec un traitement anti-corrosion. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Ce ventilateur de plafond dispose d'un moteur à courant continu et dispose de 6 vitesses réglables, dispose d'un mode inverse et peut être installé sur des plafonds inclinés.
Spécification
  • Référence: 34275

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776352889

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Category: VENTILATION

    Subcategory: SANS LUMIÈRE

    Fixing: Plafond

    Commercial Description: MARINE M Ventilateur de plafond IP44

    Product Description: MARINE est un ventilateur de plafond marron idéal pour ventiler des pièces de 13 m² à 17,6 m². Ce ventilateur est IP44 et convient donc également à une utilisation en extérieur. Ses parties métalliques sont traitées avec un traitement anti-corrosion. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Ce ventilateur de plafond dispose d'un moteur à courant continu et dispose de 6 vitesses réglables, dispose d'un mode inverse et peut être installé sur des plafonds inclinés.

    Série: 3428

    Body material: Acier

    Blade material: ABS

    Body finish: Marron Foncé

    IP: 44

    Genre: I

    Hertz: 50/60Hz

    Tension: 220V-240V

    Protection anticorrosion: 1

    Hauteur total: 245

    Diamètre total: 1250

    Diamètre fleuron: 130

    Accessoire connexe (ref.): 33974

    Type de moteur: DC

    Nombre de lames: 3

    LAMES RÉVERSIBLES: 0

    Nombre de vitesses: 6

    W: 4-6-9-14-20-27

    RPM: 86-121-146-175-198-222

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.01

    Poids net élément consolidé: 3,20

Spécifications techniques
  • Réference unique.34275_-_MARINE-M-Brown-ceiling-fan-IP44
  • Famille de produitsVentilation
  • Groupe de produitsSans Lumière
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Poids net (Kg)320
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique