Publier vos produits
Big Ass Fans Haiku L 52in Indoor Smart Ceiling Fan
Big Ass Fans Haiku L 52in Indoor Smart Ceiling Fan
Big Ass Fans Haiku L 52in Indoor Smart Ceiling Fan
Big Ass Fans Haiku L 52in Indoor Smart Ceiling Fan

    Big Ass Fans Haiku L 52in Indoor Smart Ceiling Fan

    3.7 sur 5 étoiles3.7(32 Avis)
    Traduit par Google,
    • Fournit une couverture pour des espaces de 15 x 15 pieds avec des plafonds plats ou en pente de 8 à 11 pieds de haut.
    • 10 réglages de ventilateur - 7 vitesses, mode veille, mode Whoosh - qui simule les brises naturelles et minuterie.
    • La lumière LED à intensité variable dispose de 16 réglages de luminosité distincts.
    • Équilibré en usine et testé sur le son pour garantir que chaque ventilateur ne vacillera pas, ne vibrera pas ou ne cliquera pas.
    • Fonctionne avec Alexa pour le contrôle vocal, appareil Alexa vendu séparément.

    Comme présenté sur Amazon.com

    #BigAssFans #Fan #ResidentialFan #SenseME Technology #CeilingFan #IndoorCeilingFan #VoiceControl #AmazonAlexa

    Spécification
    • Technical Details

      Part Number: L3127-X5-PB-00-02-E-F532-S34-V03
      Item Weight: 11 pounds
      Product Dimensions: 52 x 52 x 11.4 inches
      Item model number: L Series
      Batteries: 1 Lithium ion batteries required. (included)
      Size: 52"
      Color: Cocoa/Black
      Style: Modern
      Finish: Glossy
      Material: Plastic
      Shape: Circular
      Power Source: DC
      Voltage: 120 volts
      Wattage: 3.00
      Item Package Quantity: 1
      Number Of Pieces: 1
      Type of Bulb: LED
      Luminous Flux: 988 lm
      Certification: energy_star
      Special Features: Works with Amazon Alexa, Wi-Fi Enabled, Remote Control Included, Works with Google Assistant, Integrated LED Light Kit, 2 downrods included: 6-inch and 12-inch
      Usage: Indoor use only
      Included Components: Installation Guide (1), Mounting Bracket (1), Control Box (1), Wiring Cover (1), LED Diffuser Ring (1), Mounting Ball (1), M5 Screws with Tooth Washer (6), Painted M3.5 Screws (2), M4 Socket Head Cap Screws (4), M8 Bolt (1), M8 Washer (1), M8 Nylock Nut (1), Wedge (1), 4 mm Self-TappingScrew (1), Steel Pin (1), Lower Cover Trim (1), Lower Cover Ring (1), Extension Tube (2), Motor Unit (1), Airfoils (3), Remote Control (1), 3V CR Coin Battery (1), Wiring Harness (1), Warranty Registration Card (1), WiFi module (1), LED Lens cover (1)
      Batteries Included? Yes
      Batteries Required? Yes
      Battery Cell Type: Lithium Manganese Dioxide
      Assembled Diameter: 52 inches

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Big-Ass-Fans-Haiku-L-52in-Indoor-Smart-Ceiling-Fan
    • Famille de produitsCeiling Fan
    • Groupe de produitsIndoor
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
    • Classification IFCVentilateur
    • Nom UNSPSCFans
    • Code UNSPSC40101604
    • Code CSI MasterFormat 201443 11 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Axial Fans
    • Numéro OmniClass23-33 31 19
    • Titre OmniClassFans