Publier vos produits
Bollard Single
Bollard Single
    BikeKeeper
    Archivé

    Bollard Single

    PARKING BLOCK BKP201 reflective labels, imbedded or surface installation
    Spécification
    • It is easy to create a pleasant, finished look for the yard with BikeKeeper outdoor furniture. Just like our bicycle racks, BikeKeeper outdoor furniture have been made to withstand wear and tear, knocks and weather variations.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.bollardsingle
    • Famille de produitsBikeKeeper
    • Groupe de produitsOutdoor furniture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-08-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1010
    • Largeur (mm)50
    • Profondeur (mm)50
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enFinlande
    • Fabriqué enFinlande
    • Poids net (Kg)20
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_20_76_08_51
    • Description de l'Uniclass 2015Metal bollards
    • Numéro OmniClass23-11 29 35
    • Titre OmniClassBollards

    Produits similaires

    3.6 sur 5 étoiles 3.6 (18)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
    2.3 sur 5 étoiles 2.3 (7)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (37)