Publier vos produits
Orm circular bench
Nola

Orm circular bench

4.5 sur 5 étoiles4.5(37 Avis)
Traduit par Google,
Conçu comme une conception modulaire, quatre bancs Orm individuels se combinent pour créer un cercle parfait, ou deux peuvent être joints pour former un demi-cercle. Plusieurs bancs peuvent être placés à des angles obtus pour créer des formes ondulées. Le banc peut être fabriqué dans une gamme de matériaux et combiné avec des dossiers et des accoudoirs, ce qui en fait l'un des bancs les plus polyvalents produits par Nola. Design : White Design et Olle Anderson
Spécification
  • Inner diameter: 850. Fully assembled. If you create a snake shaped bench please order two end slats for the entire bench. If you create a circle no end slats required. When several benches are combined to make a circle or snake shape please order one pair of legs per bench ordered. Variants: A single bench is an individual quarter (a 90-degree section of a circle). Two benches are required to form a semi-circle and four are required to create a full circle. The bench can also be made in a straight length –upon request. Materials: The slats are made in oiled red oak. The frame is made in pipe steel and laser-cut sheet steel. The steel parts are formed by sand-moulded casting, zinc-electroplated, chromated and polyester powder-coated in black RAL 9005. Placement: Each pair of legs has two attachment points.Order two pairs of legs for a single bench or three for two benches. Only four pairs of legs are required for four benches forming a circle. Wooden end slats must be ordered and fitted to any configuration other than a circle. MaintenanceOiled wood should be maintained regularly, at least twice a year. Over time oak darkens and turns grey. Character: Circular benches that can be grouped into circles, semi-circles or wavy shapes.
Spécifications techniques
  • Réference unique.orm_circular_bench
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsBenches
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-12-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)480
  • Largeur (mm)1960
  • Profondeur (mm)1960
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
  • Matériel secondaireChêne
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (82)
3.2 sur 5 étoiles 3.2 (24)