Publier vos produits
Automatic Smoke Vent - Daylighting

Automatic Smoke Vent - Daylighting

Traduit par Google,

Les exutoires de fumée automatiques Lumivent® offrent la sécurité et la valeur d'un exutoire de fumée automatique avec les avantages supplémentaires d'un puits de lumière. Les produits sont dotés de housses résistantes aux chocs qui ne nécessitent pas d'écran de protection antichute supplémentaire. En cas d'incendie, la chaleur brise le lien fusible, permettant à de puissants mécanismes de levage d'ouvrir instantanément le couvercle de l'évent. Des poignées de tirage sont fournies pour un fonctionnement manuel intérieur ou extérieur et les produits sont entièrement isolés et scellés pour une étanchéité aux intempéries.


Utilisations et applications
Les exutoires de fumée automatiques protègent les biens et aident les pompiers à maîtriser un incendie en éliminant la fumée, la chaleur et les gaz d'un bâtiment en feu. La désenfumage améliore la qualité de l'air et la visibilité pour permettre aux occupants de sortir et aux pompiers d'entrer pour faire leur travail. Les évents de fumée conviennent parfaitement aux grandes étendues d'espace dégagé telles que les usines, les entrepôts, les auditoriums et les installations de vente au détail.


Assemblage et installation
L'installation des exutoires de fumée automatiques BILCO consiste simplement à placer l'évent au-dessus de l'ouverture du toit et à le fixer au platelage du toit à travers les trous prévus dans la bride de base. Le solin de couronnement intégré accepte facilement les feutres de toiture pour les applications de toiture multicouches, et le système de solin Bil-Clip® breveté de Bilco simplifie l'installation dans les applications de toiture monocouche.


Matériaux et finitions
Les exutoires de fumée automatiques pour éclairage naturel sont disponibles en aluminium de calibre 11 (2,3 mm) et sont dotés de couvercles en polycarbonate à parois multiples .


Codes et certifications
Les produits sont répertoriés UL et répondent aux exigences du Code international du bâtiment pour les puits de lumière en plastique (2012 IBC 2610.3). Tous les produits BILCO sont conçus pour fournir de nombreuses années de service sans problème. Si une pièce ne fonctionne pas dans des conditions normales d'utilisation dans un délai de cinq (5) ans - ou plus, comme indiqué - à compter de la date d'achat, une nouvelle pièce sera fournie sans frais.

Spécification
  • Smoke vent

Spécifications techniques
  • Réference unique.nst3318
  • Famille de produitsSmoke Vents
  • Groupe de produitsAutomatic Smoke Vent
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-09-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Ventilation / Système de désemfumage
  • Nom UNSPSCRoofing vents
  • Code UNSPSC30151607
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_93_05
  • Description de l'Uniclass 2015Automatic air vents
  • Code CSI MasterFormat 201407 72 36
  • Titre CSI MasterFormat 2014Smoke Vents
  • Numéro OmniClass23-13 41 17 21
  • Titre OmniClassFire Vents