Publier vos produits
AL-9500 Specialty Access Door, Anti Ligature Access Door
Acudor

AL-9500 Specialty Access Door, Anti Ligature Access Door

Traduit par Google,

Application

  • Conçu pour une installation anti-ligature
  • Conçu pour fournir un ajustement entièrement étanche dans tous les types de murs et de plafonds
  • Cette porte est couramment utilisée dans les prisons, les établissements correctionnels, les hôpitaux psychiatriques, etc.

caractéristiques du produit

  • Porte d'accès entièrement étanche
  • Panneau de porte formé avec bords renforcés et charnière dissimulée, bride de cadre entièrement soudée, coins arrondis avec joint à cellules fermées entre la porte et le cadre
  • Bride de cadre entièrement soudée, coins arrondis
Spécification
  • AL-9500 Access Door Specifications:

    Door / Door Frame:  Stainless Steel or Steel: 14 gauge door, 14 gauge mounting frame, flange to be 1” wide

    Hinge: Concealed

    Gasket: Pemko S88 adhesive-backed bulb silicone gasket

    Standard Latch: Tamper-proof spanner head cam latch

    Optional Latches/Locks: Torx head, Torx Head w/ Security Pin, Cylinder Lock, Mortise Lock

    Finish:  Stainless steel: #4 satin polish.Steel: 5 stage iron phosphate with prime coat of White alkyd baked-on enamel

Spécifications techniques
  • Réference unique.al-9500-anti-ligature-access-door
  • Famille de produitsAccess Doors
  • Groupe de produitsSpecialty
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-07-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
  • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
  • Numéro OmniClass23-17 11 27 13
  • Titre OmniClassAccess Doors