Publier vos produits
Acoustic panel depth absorber
Acoustic panel depth absorber
Acoustic panel depth absorber
Acoustic panel depth absorber
Acoustic panel depth absorber
Acoustic panel depth absorber
Acoustic panel depth absorber
Acoustic panel depth absorber
Acoustic panel depth absorber

    Acoustic panel depth absorber

    Traduit par Google,

    Les panneaux en aluminium de haute qualité sont disponibles avec une finition peinture poudre brillante ou anodisée mate et recouvrent un tissu polaire en polyester blanc de première qualité. Cette combinaison offre des propriétés exceptionnelles : une acoustique améliorée grâce à la réduction du temps de réverbération, une durée de vie extrêmement longue et une compatibilité idéale.

    Une résistance élevée au feu (B1) et une absorption d'humidité minimale (<1 %) sont pour nous des critères essentiels. Nos panneaux conviennent à une large gamme de surfaces murales.

    Spécification
    • Material: 3 mm aluminum, white polyester fleece

      Height: 1,200 mm

      Width: 600 mm

      Depth: 75 mm

      Weight: 10 kg

      Effect:  Focuses on absorbing low, booming frequencies

      Improved acoustics:    Minimizes low, disturbing noises such as booming

      Area of application:    Perfect for apartments, offices, or lounges that border busy roads or where low bass noises are disturbing

      Spatial sound:    Attenuates low noise and creates a quieter and more relaxed atmosphere

    Spécifications techniques
    • Réference unique.acoustic-panel-depth-absorber
    • Famille de produitsacoustic panel
    • Groupe de produitsacoustic depth panel
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2026-02-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1200
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)75
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)10
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires