Publier vos produits
Metal panel CUBES
Metal panel CUBES
Metal panel CUBES
Metal panel CUBES

    Metal panel CUBES

    Traduit par Google,

    Des rangées de cubes empilés sont générées par un subtil formage du métal.

    L'illusion d'optique n'est pas obtenue par la couleur, mais par l'incidence de la lumière qui génère des jeux d'ombre et de lumière, créant ainsi cet effet 3D si particulier. Différents matériaux ou traitements de surface intensifient ou personnalisent davantage ce phénomène.

    Spécification
    • Areas of application: 3D metal facades, 3D wall claddings, 3D ceiling linings, 3D sun protection and sound insulation

      Material: Aluminium, stainless steel, steel, copper alloys, other alloys on request

      Style: Solid or perforated metal sheet, edges trimmed; canted as cassette in standard format

      Surface: Anodized, powder coated, polished, matted, brushed, special paintings

      Material thickness: depends on material, 0,3 – 3,0mm

      Length: 2977mm repeating pattern dimension, cassette and other sizes on request

      Width: 1250mm repeating pattern dimension, cassette and other sizes on request

    Spécifications techniques
    • Réference unique.metal-panel-cubes
    • Famille de produitsmetal panel
    • Groupe de produitsmetal panel
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2026-01-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2977
    • Largeur (mm)1250
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement