Publier vos produits
Metal panel POLYGON
Metal panel POLYGON
Metal panel POLYGON
Metal panel POLYGON

    Metal panel POLYGON

    Traduit par Google,

    Les pentes et les fonds laminaires sont encadrés à maintes reprises par des polygones à angles multiples – nettement et visiblement nets grâce au gaufrage aux lignes et rayons marqués.
    Ce modèle est particulièrement adapté aux aspects métalliques réalisés en acier inoxydable ou en cuivre dans la décoration intérieure.

    Et là encore, ce modèle présente un motif répétitif continu et complet dans toutes les directions.


    Spécification
    • Areas of application: 3D metal facades, 3D wall claddings, 3D ceiling linings, 3D sun protection and sound insulation

      Material: Aluminium, stainless steel, steel, copper alloys, other alloys on request

      Style: Solid or perforated metal sheet, edges trimmed canted as cassette in standard format

      Surface: Anodized, powder coated, polished, matted, brushed, special paintings

      Material thickness: depends on material, 0,3 – 3,0mm

      Length: 3100mm repeating pattern dimension, cassette and other sizes on request

      Width: 1300mm repeating pattern dimension, cassette and other sizes on request

    Spécifications techniques
    • Réference unique.metal-panel-polygon
    • Famille de produitsmetal panel
    • Groupe de produitsmetal panel
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2026-01-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3100
    • Largeur (mm)1300
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement

    Disponibilité de la région

    L'Europe