Publier vos produits
Biofib' Chanvre
Biofib' Chanvre
Biofib' Chanvre
    Biofib'

    Biofib' Chanvre

    Panneau d'isolation Biofib' Chanvre, c'est l'isolant biosourcé par excellence. Composé de fibres naturelles de chanvre, résistantes et imputrescibles, ce produit offre une très bonne rigidité et une excellente tenue mécanique dans le temps. Biofib' Chanvre s'adapte aussi bien aux constructions en ossature bois qu'aux travaux de rénovation sur des bâtis en pierre.

    Spécification
    • Propriétés :

      • Conductivité thermique : 0,040 W/(m.K)
      • Densité : 40 kg/m3
      • Capacité thermique : 1800 J/(kg.K)
      • Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d'eau : < 2
      • Très bonne rigidité
      • Régulation naturelle de l'hygrométrie
      • Produit sain et sans COV
      • Panneaux (1,25 x 0,6 m) : épaisseur de 45mm à 200mm
      • Rouleaux (3,4 x 0,6 m) : épaisseur 100mm

      Applications :

      • Isolation thermique par l'intérieur (particulièrement adapté pour les Maisons à Ossature Bois)
      • Combles perdus et aménagés
      • Isolation sous rampants
      • Isolation de plancher intermédiaire et de plafonds
      • Cloisons séparatives et distributives

    Spécifications techniques
    • Réference unique.biofib-chanvre
    • Famille de produitsIsolant biosourcé
    • Groupe de produitsIsolant thermique
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1250
    • Largeur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalChanvre
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)40
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
    • Nom UNSPSCThermal insulation
    • Code UNSPSC301415
    • Code Uniclass 2015Pr_25_57_06_37
    • Description de l'Uniclass 2015Hemp fibre insulation
    • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Numéro OmniClass23-13 25 19
    • Titre OmniClassThermal Insulation 
    • Code CSI UniFormat IIB
    • Titre CSI UniFormat IISHELL