Publier vos produits
TempControl® Mineral Wool Batts

TempControl® Mineral Wool Batts

Traduit par Google,

Les panneaux isolants en laine minérale Johns Manville TempControl sont conçus pour assurer une isolation thermique optimale et contribuer à ralentir la propagation du feu dans les ossatures en bois des murs extérieurs, les sous-sols et les vides sanitaires chauffés. Fabriqués à partir de fibres inorganiques issues du basalte, une roche volcanique, les panneaux TempControl sont incombustibles, résistants au feu et à l'humidité, et imputrescibles. Ils sont également résistants aux moisissures et aux champignons.

Les panneaux isolants TempControl offrent une résistance thermique jusqu'à R-30 et assurent une excellente isolation acoustique et thermique. Légers et semi-rigides, ils sont faciles à manipuler et à installer dans les ossatures bois standard. Ils constituent une solution de laine minérale haute performance pour les constructions résidentielles et commerciales légères à ossature bois nécessitant des caractéristiques thermiques et de résistance au feu améliorées.

Spécification
  • R-values: R-15 at 3.5" (2x4 cavities); R-23 at 5.5" (2x6); R-30 at 7.25" (2x8).

    Widths: 15" and 23" to fit 16" and 24" o.c. framing.

    Fire: ASTM E136 non-combustible; melting point >2000°F; ASTM E84 Class A.

Spécifications techniques
  • Réference unique.tempcontrol-mineral-wool-batts
  • Famille de produitsInsulation
  • Groupe de produitsMineral Wool Batt
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation