Publier vos produits
Base Block
Base Block
Base Block

    Base Block

    Traduit par Google,
    Le Base Block est un élément modulaire préassemblé de la ligne ARGISOL de Bioisotherm SRL. Il est utilisé pour la construction des murs linéaires du bâtiment. Le bloc de base est fabriqué dans les mesures H. 30 - 23 cm, avec une épaisseur de béton de 16,5 - 21,5 cm, avec une épaisseur isolante interne fixe de 6,2 cm et une épaisseur variable externe de 7,3 - 12,3 - 17,3 cm. ARGISOL est un système de construction modulaire, composé d'une série complète de blocs de coffrage pré-assemblés avec lesquels sont créés des murs porteurs en béton armé coulé sur place, isolés thermiquement et prêts pour la finition finale. Les différents éléments sont constitués de deux feuilles d'épaisseur variable en polystyrène expansé Neopor®, espacées par des équerres de tôles galvanisées incorporées dans le bloc lors de la phase de moulage qui rendent les deux feuilles solidaires et équidistantes, garantissant l'étanchéité du coffrage lors du coulage du béton. Les entretoises ont une forme appropriée pour loger les barres de renfort horizontales. Argisol, est le moyen le plus rapide et le moins cher de créer des bâtiments à faible impact énergétique (classe A, NZEB).
    Spécification
    • Creation of a concrete elevation wall, of the total thickness, net of external finishes varying from 30-35-40-45cm, made with an on-site casting of concrete (resistance class Rck 30N / mm2 and consistency S4 or as required by relationship of reinforced concrete structures), carried out in a single solution (generally up to a height of 3.00-4.00-5.00m) with an average thickness of 16.5 - 21.5cm in a self-supporting formwork that will remain as an insulating element of the wall itself giving it a thermal transmittance value U (depending on the chosen insulation) equal to 0.22-0.16-0.13 W / mqK (constant over time). The formwork will consist of modular formwork elements, 30cm high, made up of two sheets of different thickness (internal thickness equal to 62mm, external thickness chosen from 73-123-173mm) in expanded polystyrene Neopor® (eps with improved conductivity ), self-extinguishing with high density, joined by spacers in galvanized steel sheet incorporated in the polystyrene during the molding phase. The formworks will be dry laid up to the floor height. Simultaneously with the laying of each course of formwork, the horizontal reinforcing bars will be laid in the spacer housing (as per structural calculation). Once the floor height has been reached, the vertical reinforcing bars are lowered from above (as per structural calculation). In the last phase, the concrete will be cast inside the formworks previously shored with special equipment to ensure verticality.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.base-block
    • Famille de produitsargisol
    • Groupe de produitsArgisol
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-11-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures
    • Classification IFCBloc