Publier vos produits
Bardages Rapportés/ Système Adhésif
Bardages Rapportés/ Système Adhésif
Bardages Rapportés/ Système Adhésif
Bardages Rapportés/ Système Adhésif
Bardages Rapportés/ Système Adhésif
Bardages Rapportés/ Système Adhésif
Bardages Rapportés/ Système Adhésif
    Laminam

    Bardages Rapportés/ Système Adhésif

    ADHÉSIF/ FIXATION INVISIBLE

    Les plaques Laminam peuvent être fixées en bardage rapporté à l’aide d’un adhésif appliqué directement sur le chantier sur les profils de la sous-structure. On peut utiliser des plaques Laminam 3+ ou des plaques Laminam 5+, selon les performances recherchées et les caractéristiques de l’édifice et du lieu.

    Laminam Spa produit et fournit des plaques en grès cérame pour la construction de bardages rapportés/ murs-rideaux. L'exécution est sous la responsabilité d'entreprises spécialisées dans la conception et l'installation. La gestion de projet de Laminam SpA fournit une assistance technique et les valeurs de résistance de la plaque au vent pour un dimensionnement correct et une installation correcte.

    Contactez Laminam

    Spécification
    • - Plaque en grès cérame Laminam

      Revêtement d’extérieur réalisé en porcelaine stratifiée obtenue par broyage humide de matières premières argileuses, de roches granitiques et métamorphiques à composant feldspathique et de pigments céramiques. Compactée par un moulage spécial et un frittage à 1200°C, avec cuisson hybride (au gaz et électrique). À bord équarri mono-calibre, avec renfort structurel réalisé en fibre de verre appliquée par processus industriel contrôlé (natte en fibre de verre appliquée à l’arrière). Épaisseur nominale …/….

      Formats: 1000x3000mm/ 1620x3240mm ou sous-formats adaptés au projet.

      Laminam SpA fournira au maître d'œuvre ou le chef des travaux les graphiques et les valeurs de conception de la résistance des plaques selon le système utilisé.

      - Fourniture et pose de la sous-structure

      - Relevés, dimensionnement, plan d’exécution.

      - Sous-structure réalisée en profils d'aluminium ou d’acier, de format et de section appropriés, dimensionnés de façon adéquate par calcul structurel, fixés au support par des pattes équerres en « L » en aluminium ou en acier. Les pattes équerres retiennent les profils tout en permettant leur dilatation thermique au moyen de points d’ancrage fixes et coulissants. Des chevilles de fixation au mur de dimensions appropriées et adaptées au type de support.

      - Fixation chimique à l’aide d’un adhésif monocomposant (silicone, adhésif polyuréthane ou polymère MS) et ruban adhésif double-face pour le collage immédiat de la plaque. L’épaisseur du cordon de silicone et le mode d’application de l’adhésif sont indiqués par le fabricant. L’entraxe horizontal de la sous-structure doit être déterminé en fonction du site, de la hauteur de l’édifice et de la force du vent. Largeur minimum du joint entre les plaques : 5 mm.

      - Fourniture de tableaux (en tôle d’aluminium pliée sous pression ou en grès cérame), fermetures supérieure et inférieure, éléments d’assemblage.

      - Fourniture de tableaux de plaques Laminam.

      - Mise en œuvre de la sous-structure et des plaques Laminam, y compris la main d'œuvre, l’outillage, les éléments de fixation (chevilles, vis, etc.) et la coupe des plaques pour obtenir des formats plus petits à partir des principaux formats.

      Non inclus dans l’offre (à votre charge) :

      - TVA

      - fourniture et pose de matériel d’isolation

      - échafaudages ou plate-formes

      - frais du chantier

      - élimination des caisses d’emballage et/ou des chutes de matériaux

      - fermeture inférieure et supérieure dans un autre matériau

      - tout ce qui n'est pas expressément indiqué dans l'offre

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ceramic-slab-adhesive-fixing-system
    • Famille de produitsCeramic slab application
    • Groupe de produitsVentilated façades/ Rainscreen
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2018-09-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3000
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)3.5
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondaireFibre de verre composite renforcée de polymère
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)24.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCWall finishing materials
    • Code UNSPSC301615
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_14_15
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic panels
    • Code CSI MasterFormat 201407 42 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Panels
    • Numéro OmniClass23-15 13 19
    • Titre OmniClassWall Panels
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls