Publier vos produits
Wall-Mountable Closet Housing (WCH-04P) Holds 4 CCH connector panels

Wall-Mountable Closet Housing (WCH-04P) Holds 4 CCH connector panels

Traduit par Google,

La famille de produits de boîtiers de connecteurs à montage mural (WCH) de Corning offre des fonctionnalités innovantes améliorées qui rendent l'installation et le dépannage de la connectivité fibre optique plus rapides, plus faciles et plus rentables. Du routage des fibres et des câbles et de la décharge de traction à l'étiquetage et à la terminaison des ports, ces boîtiers réduisent le risque d'erreur susceptible de perturber les réseaux.

Le boîtier WCH fournit des capacités d'interconnexion ou d'interconnexion entre l'installation extérieure, les câbles de colonne montante ou de distribution et l'optoélectronique. Avec les capacités WCH-02P (deux panneaux, cassettes ou modules), WCH-04P (quatre panneaux, cassettes ou modules) et WCH-06P (six panneaux, cassettes ou modules), les boîtiers métalliques robustes peuvent être montés au mur dans répartiteurs, salles de télécommunication ou autres zones où l'espace est primordial. Les unités acceptent les cassettes, les panneaux de connecteurs et les modules de boîtier de connecteur de placard standard (CCH) pour une variété d'options de connectivité.

La famille de produits WCH comprend une porte latérale de cavalier claire et transparente pour une visibilité facile lors de l'installation et des tests, des trous de montage encastrés faciles à utiliser avec des vis de montage, des étiquettes de documentation, des supports de décharge de traction amovibles, des clips et des guides d'acheminement, des loquets améliorés, ainsi que des ainsi qu'un niveau à bulle préinstallé pour une installation simple et précise. Tous les boîtiers disposent également de kits de verrouillage installables sur site disponibles pour les entrées de câble et les portes latérales de cavalier.

Caractéristiques et avantages

  • Capacités d'interconnexion et d'interconnexion
  • Idéal pour l'épissage et la connectique sur le terrain
  • Accepte les cassettes, panneaux et modules CCH
    Variété de capacités pré-raccordées et installables sur site
  • Porte latérale verrouillable et transparente
    Visibilité et facilité d'accès pour l'installation, les tests et le dépannage
  • Support anti-traction amovible
    Flexibilité pour l'installation et les déplacements, ajouts et modifications (MAC)
  • Acheminement séparé des câbles et des fibres lâches
    Protection des fibres
Spécification
  • Associated Uses: Data Center, DC, In-building Network, IBN, Telecommunications Closet, TC, Central Office, Enterprise, Building Backbone, Main Distribution Area, MDA

    Spécifications techniques
    • Réference unique.corning-wch-04p
    • Famille de produitsFiber Optic Hardware
    • Groupe de produitsWall-Mountable Connector Housing (WCH)
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-01-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)13.96
    • Largeur (pouces)16.46
    • Profondeur (pouces)4.17
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enMexique
    • Poids net (Lbs)4.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Divers
    • Code ETIMEC002590
    • Nom ETIMCommunication connection box
    • Nom UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • Code UNSPSC4322
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75
    • Description de l'Uniclass 2015Communications products
    • Code CSI MasterFormat 201427 20 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Data Communications
    • Numéro OmniClass23-19 15 00
    • Titre OmniClassCommunication Specialties
    • Code CSI UniFormat IID5030
    • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis