Publier vos produits
Bison Ipê Planter Cube Tops
Bison Ipê Planter Cube Tops
Bison Ipê Planter Cube Tops
Bison Ipê Planter Cube Tops
Bison Ipê Planter Cube Tops

    Bison Ipê Planter Cube Tops

    Traduit par Google,

    Les cubes de bison s'intègrent parfaitement aux carreaux de bois de bison dans un système de plate-forme de piédestal modulaire, ce qui facilite la conception d'un bel environnement extérieur. Disponibles avec des manchons d'irrigation et des trous de drainage standard, les cubes de bison peuvent accueillir la vie végétale en été et être réutilisés pour s'asseoir et ranger en hiver grâce aux dessus de cube de bison en bois dur en option. Les cubes de bison apporteront un charme architectural à n'importe quelle terrasse sur le toit année après année.

    • Les cubes de bison standard sont disponibles en aluminium thermolaqué ou en ipê
    • Les cubes en aluminium enduit de poudre sont légers, exceptionnellement durables et fabriqués aux États-Unis.
    • Les cubes en bois Ipê offrent un aspect naturel et résistent bien au fil du temps
    • Les cubes et les dessus sont couverts par une garantie limitée de cinq (5) ans
    • Des couleurs, des tailles et des matériaux personnalisés sont disponibles
    • Peut contribuer aux points LEED
    Spécification
    • Bison Ipê Wood Cube Tops

      Bison Ipê Wood Cubes and Ipê Wood Cube Tops offer an array of design options to incorporate seating, storage, and planters. With the long-lasting durability of dense 
      hardwoods, Bison Wood Cubes and Tops can withstand harsh environments. The warm wood tones and varied grain patterns make Bison Wood Cubes the perfect
      complement to any architectural rooftop application. Bison Wood Cubes feature a polyurethane lining and drainage holes making plant care and maintenance easy. Custom sizes and species are available as well.


    Spécifications techniques
    • Réference unique.bison-005
    • Famille de produitsPedestals Roof Pavers
    • Groupe de produitsSite Furnishings
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireBois
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Paysage
    • Classification IFCToit
    • Code CSI MasterFormat 201407 71 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Specialties