Publier vos produits
Bison Aluminum Trays
Bison Aluminum Trays
Bison Aluminum Trays
Bison Aluminum Trays

    Bison Aluminum Trays

    Traduit par Google,

    Les cubes de bison s'intègrent parfaitement aux carreaux de bois de bison dans un système de plate-forme de piédestal modulaire, ce qui facilite la conception d'un bel environnement extérieur. Disponibles avec des manchons d'irrigation et des trous de drainage standard, les cubes de bison peuvent accueillir la vie végétale en été et être réutilisés pour s'asseoir et ranger en hiver grâce aux dessus de cube de bison en bois dur en option. Les cubes de bison apporteront un charme architectural à n'importe quelle terrasse sur le toit année après année.

    • Les cubes de bison standard sont disponibles en aluminium thermolaqué ou en ipê
    • Les cubes en aluminium enduit de poudre sont légers, exceptionnellement durables et fabriqués aux États-Unis.
    • Les cubes en bois Ipê offrent un aspect naturel et résistent bien au fil du temps
    • Les cubes et les dessus sont couverts par une garantie limitée de cinq (5) ans
    • Des couleurs, des tailles et des matériaux personnalisés sont disponibles
    • Peut contribuer aux points LEED


    Spécification
    • Bison Cube Trays                 

      Lightweight aluminum Bison Cube Trays expand the design options for rooftop environments. Used as a containment system for architectural rocks or other deck elements, the low clearance Cube Trays integrate seamlessly with Bison Cubes and Wood Tiles to create modern rooftop environments. The Cube Trays are corrosion resistant, made in the USA, and available in a variety of standard and custom size options that offer modular integration with Bison Pedestal Deck Systems.


    Spécifications techniques
    • Réference unique.bison-008
    • Famille de produitsPedestals Roof Pavers
    • Groupe de produitsSite Furnishings
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Paysage
    • Classification IFCToit
    • Code CSI MasterFormat 201407 71 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Specialties