Publier vos produits
Bison Aluminum Planter Cubes
Bison Aluminum Planter Cubes
Bison Aluminum Planter Cubes
Bison Aluminum Planter Cubes
Bison Aluminum Planter Cubes

    Bison Aluminum Planter Cubes

    4.8 sur 5 étoiles4.8(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Les cubes de bison s'intègrent parfaitement aux carreaux de bois de bison dans un système de plate-forme de piédestal modulaire, ce qui facilite la conception d'un bel environnement extérieur. Disponibles avec des manchons d'irrigation et des trous de drainage standard, les cubes de bison peuvent accueillir la vie végétale en été et être réutilisés pour s'asseoir et ranger en hiver grâce aux dessus de cube de bison en bois dur en option. Les cubes de bison apporteront un charme architectural à n'importe quelle terrasse sur le toit année après année.

    • Les cubes de bison standard sont disponibles en aluminium thermolaqué ou en ipê
    • Les cubes en aluminium enduit de poudre sont légers, exceptionnellement durables et fabriqués aux États-Unis.
    • Les cubes en bois Ipê offrent un aspect naturel et résistent bien au fil du temps
    • Les cubes et les dessus sont couverts par une garantie limitée de cinq (5) ans
    • Des couleurs, des tailles et des matériaux personnalisés sont disponibles
    • Peut contribuer aux points LEED
    Spécification
    • Bison Aluminum Cubes

      Designed to withstand extreme temperatures, these low-maintenance, durable planters are constructed of lightweight, recycled aluminum and use industrial strength powder coating technology developed with modern aesthetics in mind. Powder coating is a dry finishing process that is applied electrostatically and cured under heat, creating a more resilient finish than conventional paint. The process does not emit any volatile organic compounds (VOCs) into the air and allows Cubes to be coated with any RAL paint code color. Bison Aluminum Cubes typically contain 20% recycled content, are 100% recyclable, include drain holes and irrigation sleeves, and are made in the USA. With an endless variety of size and color choices available, Bison Aluminum Cubes’ sleek and modern appearance compliments any rooftop deck. 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.bison-009
    • Famille de produitsPedestals Roof Pavers
    • Groupe de produitsSite Furnishings
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Paysage
    • Classification IFCToit
    • Code CSI MasterFormat 201407 71 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Specialties