Publier vos produits
Triotherm+ System - Ventilated Facade
blaugelb

Triotherm+ System - Ventilated Facade

Traduit par Google,

Sécurité de planification totale avec le système blaugelb Trio therm + . Installez n'importe où et utilisez n'importe quel joint - et obtenez toujours un résultat éprouvé. Placer les fenêtres dans la base d'isolation et donc les intégrer directement dans le système de revêtement représente une étape majeure vers l'efficacité énergétique dans la conception des fenêtres. Avec le système blaugelb Trio therm+ , cela peut être réalisé sans trop de frais ou d'efforts et sans restreindre la planification ou l'exécution ultérieure. Un système éprouvé, facile à monter et qui crée de la valeur ajoutée dans tous les aspects des fenêtres. Avec le système blaugelb Trio therm+ , vous êtes libre de choisir le type de joint que vous utilisez, même si ce choix doit toujours être fait par un professionnel. Par exemple, c'est à l'installateur ou au planificateur de décider quels produits sont utilisés pour le joint de fenêtre. Les profilés individuels ont un joint en queue d'aronde innovant, ce qui signifie que leur transport sur le chantier n'est plus un exercice logistique majeur. Les dimensions compactes des profilés combinées à la robuste articulation en queue d'aronde permettent de les allonger sans effort à tout moment, même pour les fenêtres de grandes dimensions. Le blaugelb Hybrid Polymer Power Fix maintient non seulement les profilés blaugelb Trio therm+ en place jusqu'à ce qu'ils soient vissés au mur, mais il offre également une sécurité et une qualité d'étanchéité accrues entre le mur et les profilés blaugelb Trio therm+ , même lorsque le support n'est pas Niveau 100 %. Le blaugelb Frame Screw Fix FK-T30 fixe solidement les profilés blaugelb Trio therm+ à la maçonnerie. Il permet de fixer le système d'installation pré-murale blaugelb à la structure porteuse avec une fixation mécanique sûre.

Spécification
  • https://www.das-neue-blaugelb.de/no_cache/produktansicht/triotherm-profile.html
Spécifications techniques
  • Réference unique.blaugelb-ventilated-facade
  • Famille de produitsWindow
  • Groupe de produitsPre-wall installation system
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2021-06-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)85
  • Largeur (mm)1175
En rapport
  • Matériel principalPSE
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)1.05
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine double