Publier vos produits
Essential Double Hung Window
Marvin

Essential Double Hung Window

4.0 sur 5 étoiles4.0(10 Avis)
Traduit par Google,

La fenêtre à guillotine double Essential offre un look classique avec des lignes épurées et un design simplifié. Avec de la fibre de verre solide et durable à l'extérieur et à l'intérieur, cette fenêtre ne nécessite pratiquement aucun entretien. Les options simplifiées offrent juste le bon niveau de personnalisation, et la fenêtre s'incline et se retire pour un nettoyage facile.

Caractéristiques : Disponible dans des tailles aussi grandes que 4 pieds de large et 6 1/2 pieds de haut ; Matériau durable et nécessitant peu d'entretien à l'intérieur et à l'extérieur ; Mécanisme de verrouillage discret et facile à utiliser ; L'option de remplacement d'insertion est disponible pour s'adapter parfaitement aux ouvertures de fenêtre existantes ; Le châssis supérieur et inférieur s'incline et se retire facilement pour l'entretien/le nettoyage.

Spécifications techniques
  • Réference unique.marvin-dhwau
  • Famille de produitsEssential
  • Groupe de produitsWindows
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFibre de verre
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine double
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Océanie L'Europe Asie