Publier vos produits
Roof system Parafor Solo S and Paradiene SVV, Gravifiltre
BMI

Roof system Parafor Solo S and Paradiene SVV, Gravifiltre

Traduit par Google,
Système d'étanchéité à deux couches sur un tablier en béton. Membrane d'étanchéité en bitume élastomère SBS spécialement conçue pour les systèmes monocouche.Membrane d'étanchéité en bitume élastomère SBS spécialement conçue pour les systèmes monocouche. Encliquetage fiable et facilité grâce à la face inférieure rainurée brevetée A Joints rodés sécurisés grâce au film fusible scarifié sur la lisière (brevet Siplast Icopal) A Haute résistance à la fissuration et au poinçonnement, élasticité importante grâce au bitume élastomère SBS A Nombreuses teintes disponibles
Spécification
  • A Reliable and easier toching due to the patented grooved underside. A Secure lapped joints due to the scarified fusible film on the selvedge (Siplast Icopal patent). A High resistance to cracking and puncturing, considerable elasticity due to the SBS elastomeric bitumen. A Numerous colours available
Spécifications techniques
  • Réference unique.BMI-Roof-System-Parafor-Solo-S-Paradiene-Concrete
  • Famille de produitsFLAT ROOF
  • Groupe de produitsWATERPROOFING
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-11-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)156
  • Largeur (mm)1000
  • Profondeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalBitumen
  • Matériel secondairePolyester
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)7.8
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Nom UNSPSCRoll roofing
  • Code UNSPSC30151501
  • Code Uniclass 2015Ss_30_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Flat roof covering systems
  • Numéro OmniClass23-13 39 23
  • Titre OmniClassFlat Roofing
  • Code CSI UniFormat IIB1020
  • Titre CSI UniFormat IIRoof Construction