Publier vos produits
TECTUM PRO system insulation T320 140mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 140mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 140mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 140mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 140mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 140mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 140mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 140mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 140mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 140mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
    BMI

    TECTUM PRO system insulation T320 140mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile

    Traduit par Google,
    La solution de toiture en pente avec la couche isolante continue évitant les ponts thermiques. Prêt à obtenir un NZEB. La latte métallique se fixe sur le panneau isolant grâce à sa forme, et permet en outre la pose de tuiles.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Roof-System-TectumPro-T320-140-Gredos-Teide-Guadarrama
    • Famille de produitsPITCHED ROOF
    • Groupe de produitsWATERPROOFING AND INSULATION
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-11-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)245
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Matériel secondairePolystyrène
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)49.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Nom UNSPSCRoofing materials
    • Code UNSPSC301515
    • Code Uniclass 2015EF_30_10
    • Description de l'Uniclass 2015Roofs
    • Code CSI UniFormat IIB1020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Construction