Publier vos produits
TECTUM PRO system insulation T397 100mm for Duna rooftile
TECTUM PRO system insulation T397 100mm for Duna rooftile
TECTUM PRO system insulation T397 100mm for Duna rooftile
TECTUM PRO system insulation T397 100mm for Duna rooftile
TECTUM PRO system insulation T397 100mm for Duna rooftile
    BMI

    TECTUM PRO system insulation T397 100mm for Duna rooftile

    Traduit par Google,
    La solution de toiture en pente avec la couche isolante continue évitant les ponts thermiques. Prêt à obtenir un NZEB. La latte métallique se fixe sur le panneau isolant grâce à sa forme, et permet en outre la pose de tuiles.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Roof-System-TectumPro-T397-100-Duna
    • Famille de produitsPITCHED ROOF
    • Groupe de produitsWATERPROOFING AND INSULATION
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-11-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)160
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondairePolystyrène
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)46
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Nom UNSPSCRoofing materials
    • Code UNSPSC301515
    • Code Uniclass 2015EF_30_10
    • Description de l'Uniclass 2015Roofs
    • Code CSI UniFormat IIB1020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Construction